Решения для внешней части автомобилей
Передовые решения в области сварки пластика обеспечивают отличную внешнюю детализацию для ведущих производителей автомобилей
Поставщики автомобилей должны балансировать между производительностью и инновационностью, соблюдая строгие стандарты проектирования, качества и требования к материалам. Технологии сварки Branson могут улучшить все области производства и производительности компонентов и систем вашего автомобиля.
Не затрагивающие производственный процесс технологии сварки пластика предлагают больше возможностей для выбора более подходящего типа сварного соединения, обеспечивая долговечность и производительность, которые не могут обеспечить клей и крепежи.
Сварка таких сложных форм, как двойные параболы и высокие неподдерживаемые стенки, чтобы создать сигналы заднего хода с водонепроницаемыми уплотнениями и восхитительным внешним видом. Наш ряд опций сварки позволяет вам выбрать правильную технологию для вашей конструкции и избежать в процессе лишних растрат, поскольку для сборки не потребуются винты, прокладки или клей.
Прикладная поддержка
Линейная вибрационная сварка позволяет создавать сложные формы, такие как задний спойлер, без клея или механических крепежных элементов.
Прикладная поддержка
Серия Branson аппаратов для линейной вибрационной сварки обеспечивает прочные, герметичные соединения, чтобы производители автомобилей могли собирать бамперы, которые выглядят стильно и соответствуют стандартам безопасности.
Прикладная поддержка
Case Study
Технология вибрационной сварки Branson решила проблемы качества крупного автопроизводителя при создании герметичного уплотнения для корпуса стоп-сигнала с большими сложными контурами. Узнайте, как эта технология удовлетворяет требованиям крупносерийного производства и нормативным требованиям без использования расходных материалов.
Понижайте требования к энергопотреблению и сводите к минимуму тепловую нагрузку на компоненты.