Бренды решений в области автоматизации
Ведущие бренды компании Emerson воплощают в жизнь наши проверенные инновации, инженерно-технический опыт и лучшие в своем классе технологии.
Взгляните на наше портфолио для получения предсказуемых результатов от задач по автоматизации. Бренды Emerson повышают производительность с помощью известных во всем мире измерительных приборов, регулирующего и запорного оборудования, систем управления и противоаварийной защиты, управления операциями и другого оборудования. Выберите из брендов ниже.
Самая последняя инновация компании Emerson, шаровые клапаны AEV с С-образным шариком, способна коренным образом изменить ваше представление о шаровых клапанах для отсечения потока в криогенных и сложных условиях эксплуатации.
Надежные пневматические решения, отличающиеся стабильной и продолжительной работой в промышленных системах, с лучшими в отрасли возможностями подключения на основе Интернета вещей.
Инновационный, комплексный пакет решений для регулирования давления, которые характеризуются лидирующими в отрасли показателями по воспроизводимой и газонепроницаемой герметичной отсечке и длительности срока службы.
Решения для контроля и анализа состояния оборудования помогают предотвращать проблемы при управлении активами и повышать их надежность.
Надежные электротехнические изделия, предназначенные для защиты людей, оборудования и объектов, а также для обеспечения исключительной безопасности и надежности в самых суровых условиях.
Везде, где осуществляется производство или переработка, продукты автоматизации ASCO для жидкостей устанавливают стандарт, помогающий клиентам максимально увеличить эффективность, оптимизировать применения и реализовать идеи в измеримые результаты.
Обеспечьте эффективную очистку и дезинфекцию, следите за диапазоном высокого расхода и увеличивайте диапазон с решениями, разработанными для удовлетворения строгих требований современных объектов.
Лидер на рынке высокопроизводительных приводов для решения самых сложных задач по автоматизации клапанов.
Независимо от того, создают ли они идеальное соединение или производят безупречную деталь, решения для соединения материалов и тонкой очистки Branson позволяют машиностроителям и производителям быстро и экономично адаптироваться к последним тенденциям: от упаковки до автомобилестроения.
Надежные регуляторы давления для различных технологических сред, в том числе пара, воздуха, жидкости и технологических газов, применяемых как в промышленных, так и в криогенных системах.
Надежные и экономически эффективные решения, разработанные специально для работы со шламом и абразивными материалами, которые применяются в энергетической, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей и других отраслях промышленности.
Подпружиненные предохранительные спускные клапаны прямого действия для газа, жидкости, пара и многофазных сред.
Специально разработан для клиентов морской промышленности, которым необходимы компактные, высокопроизводительные, энергоэффективные, надежные и требующие минимального обслуживания приводы.
Концентрические, высоконадежные и компактные приводы для подводных клапанов занимают лидирующее положение в отрасли.
Простые и гибкие современные системы автоматизации, которые снижают степень сложности и рисков проекта.
Высококачественные и эффективные приводы с реечной передачей для перерабатывающей промышленности и высококоррозионных промышленных применений.
Мировой лидер в разработке и производстве оборудования для контроля парообразования, используемого в тех местах, где жидкости и газы перерабатываются или хранятся.
Высоконадежные технологии управления потоком для надежного регулирования и изоляции процессов.
Экспертиза и инновации для удовлетворения меняющихся условий на рынке природного газа путем разработки регуляторов, отсечных устройств, измерительных узлов и т.д.
Приводная система защиты клапана, обеспечивающая надежное, экономически эффективное замедление в конце хода и предотвращающая отказ клапана, утечку и поступление в атмосферу загрязняющих веществ.
Дисковые затворы благодаря своей надежной, прочной конструкции обладают большим сроком службы и меньшей стоимостью владения.
Лучшие промышленные и коммерческие предохранительные клапаны для криогенных сред или условий высоких температур.
Первоклассные ручные и автоматические шаровые краны и приводы, рассчитанные на миллионы циклов в год, делают их надежным, эффективным и долговременным решением в химической, нефтехимической и нефтегазовой отраслях.
Высококачественные запорные клапаны, разработанные и изготовленные специально для тяжелых условий эксплуатации в условиях эрозии и наличия твердых отложений
Производство регулирующего оборудования, систем управления и средств измерения мирового уровня в России.
Превосходные кориолисовые технологии для измерения расхода, плотности и вязкости обеспечивают заказчикам уверенность и глубокое понимание для постоянного улучшения безопасности и эффективности в наиболее важных и сложных применениях.
Превосходные клапаны и фитинги для высококоррозионных сред.
Системы трубопроводов с электрообогревом и противопожарные решения, предназначенные для поддержания температуры технологического процесса, предотвращения замерзания и защиты морских судов, нефтяных вышек и других промышленных объектов от пожара, дыма, воды и взрывов.
Пятьдесят лет опыта, накопленные Emerson в области энергетики, водоснабжения и водоочистки, воплощены в распределенной системе управления Овация, которая представляет собой надежный современный программно-технический комплекс, призванный обеспечить производительность и прибыльность предприятия.
Высокоточное, современное оборудование для измерения давления, датчики давления, преобразователи и температурные датчики и зонды для наиболее важных и передовых отраслей промышленности.
Компания Penberthy признана мировым лидером в области высококачественной контрольно-измерительной аппаратуры для средств индикации уровня и расхода при перекачивании, смешивании или нагреве жидкостей и газов
Высококачественные измерительные и аналитические технологии, обеспечивающие контроль и прозрачность процесса, благодаря чему производственные предприятия могут работать более надежно, безопасно и рентабельно.
Программные продукты, помогающие операторам нефтегазовых месторождений повысить дебит, оптимизировать добычу и улучшать целостность активов в течение жизненного цикла скважин.
Дисковые (упругозапирающие или с металлическим седлом), шаровые (из углеродистой и нержавеющей стали), обратные (с высокодинамичным откликом), регулирующие (антикавитационные) и предохранительные клапаны, используемые в нефтегазовой, химической, энергетической, горнодобывающей и других отраслях промышленности.
Высоконадежные регулирующие, предохранительные и запорные клапаны помогут вам точно и эффективно управлять паровыми системами.
Приводы клапанов с решениями для автоматизации пневмогидравлических и гидравлических клапанов, которые используются в нефтедобывающей, газовой, морской и горнодобывающей промышленности, а также в освоении подводных ресурсов.
Решения по улучшению качества электроэнергии, предназначенные для поддержания производственных линий и защиты людей, оборудования и информации.
Регуляторы давления используются в разработке, производстве и установке регулирующих и измерительных станций, а также систем одоризации для газовой промышленности.
Регуляторы, клапаны и системы предоставляют широкий спектр стандартных и специализированных решений для точного управления давлением.
Технология дискретного управления клапанами и определения положения обеспечивает абсолютную уверенность в самых сложных применениях, повышая эффективность и рентабельность технологического процесса.
Разработка надежных решений для клапанов, отвечающих потребностям заказчиков и обеспечивающих максимально возможную эффективность технологических процессов
Средства защиты резервуара, которые обеспечивают управление парами и неконтролируемыми выбросами, а также защиту от возгораний и взрывов с помощью встроенной линии ограничивающих и аварийных клапанов, пламегасителей, регуляторов, замерных и смотровых люков, поплавковых устройств для отсасывания.
Надежная производительность и проверенная технология для защиты насоса и решений по системам пара.