Shafer
Известные как "стражи нефтепроводов и газопроводов мира" приводы клапанов для подводных и других критически важных применений.
Если пространство для трубопровода ограничено, компактный пневмо-гидравлический привод со спиральным шлицем Shafer серии SH является лучшим выбором для клапанов малых размеров - от 50 до 200 мм.
Приводные технологии с контролем выбросов предназначены для областей применения с повышенными требованиями к охране окружающей среды.
Сетевые контроллеры, системы обнаружения обрыва линии, главные станции, переключатели, реле и системы мониторинга.
См. последние из четвертьоборотных червячных редукторов и многооборотных редукторов с коническими шестернями, а также ручные блокировки.
Сбалансированная вращательная конструкция с двумя лопастями и дайвер делают возможным быстрое соединение и разъединение конструкции.