Bettis
Современные решения по автоматизации клапанов, позволяющие решать самые трудные задачи в области автоматизации, безопасности и производительности.
Emerson поставляет современные решения по автоматизации клапанов для выполнения самых трудных задач по автоматизации, безопасности и производительности при управлении расходом. Безопасные, надежные и проверенные на практике технологии привода для пневматических, гидравлических и электрических приводов и коробок передач, которые подходят для многих типов применений и спецификаций.
Реечно-шестеренчатые пневматические приводы Bettis обеспечивают надежный крутящий момент для автоматизации арматуры широкого спектра промышленных применений: разного размера, горячей и холодной рабочей среды, а также общих и сложных условий эксплуатации.
Сетевые контроллеры, системы обнаружения обрыва линии, главные станции, переключатели, реле и системы мониторинга.
См. последние из четвертьоборотных червячных редукторов и многооборотных редукторов с коническими шестернями, а также ручные блокировки.
Наши приводы клапанов удовлетворяют жестким морским стандартам на эксплуатационные характеристики, работу при высоких вибрациях и в суровых условиях.
Сбалансированная вращательная конструкция с двумя лопастями и дайвер делают возможным быстрое соединение и разъединение конструкции.