Контроль эрозии и коррозии
Обеспечит надежный и точный мониторинг ваших трубопроводов на предмет коррозии и песчаной эрозии с целью повышения производительности.
Действие коррозии и эрозии — одна из главных проблем в нефтегазовой и перерабатывающей отраслях промышленности, которая приводит к аварийным простоям и ограничивает эксплуатационные характеристики оборудования. Контроль рисков, связанных с коррозией и эрозией, и их влияния на состояние производственных активов имеет критически важное значение для операторов. Компания Emerson предлагает уникальный по широте портфель приборов для измерения коррозии и эрозии на базе экосистемы Emerson Plantweb, позволяющий получать высокоточные данные и передавать их непосредственно на пульт управления. Эти устройства создавались на основе всесторонних знаний компании Emerson о том, какие угрозы представляют коррозия и эрозия и как современные предприятия справляются с ними. Опираясь на актуальные данные, операторы могут принимать более обоснованные решения, что способствует повышению производительности, безопасности и прибыльности бизнеса.