Регулятор серии DK улучшает управление и точность поддержания расхода среды и давлений. DK может работать совместно с регулятором 26-1600 для обеспечения дистанционного управления или с ER5000 для дистанционной автоматизации и поддержания давления с точностью ±0,1 %. Идеален для тестирования и разработки компонентов, калибровки расходомеров, разрушающих и проверочных испытаний, штамповки в режиме сверхпластичности, вакуумного формования, проверки катетеров, испытаний разрывной мембраны, калибровки и испытаний датчика и манометра. Подходит для нанесения покрытий.