Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-Roxar-Watercut

Скважинный влагомер Roxar™

Product Description

Поточные полевые влагомеры Roxar работают на основе чувствительной микроволновой резонансной технологии для точного измерения диэлектрической проницаемости смеси нефти и воды в реальном времени. Полнопроходные расходомеры улучшают эффективность скважин, процессы разделения, коммерческий учет и финансовую отчетность, а также легко поддаются регулировке в зависимости от содержания соли и изменяющейся плотности обезвоженной нефти.

Meter Size
1" to 4" Standard sizes (configured models)
6" to 24" Non-standard sizes
Низкая обводненность
1–15 %
Высокая обводненность
1–50 %
Installation
Meter body:
  • Should be installed in a location with well mixed flow
  • Horizontal or vertical installation can be used
  • Electronics:
  • Should be installed typically within two meters of the meter body/li>
  • Design Temperature
    From -49 °F (-45.0 °C) to 302 °F (150.0 °C) depending on configuration
    Design Pressure
    Standard: 2,901 psig (200 barg)
    With HP probes (available with some configurations): 10,008 psig (690 barg)
    Ambient Temperature
  • -4 °F (-20 °C) to 140 °F (60 °C) Non-IS signal
  • -4 °F (-20 °C) to 118 °F (48 °C) IS signal
  • Power Supply
    21-35 VDC
    100-240 VAC
    Power consumption: < 24 W, maximum 30 W at start-up
    Certifications/Approvals
    Hazardous area certification: ATEX, IECEx
    Влияние изменения плотности
    0,027 % воды на 1 кг/м3
    Влияние изменения давления
    0,0025 % воды на 1 бар
    Тип измерения
    Микроволновая резонансная технология
    Тип соединения
    Цифровой вход/выход 1200 м (RS 485)

    Особенности

    • Точное измерение диэлектрической проницаемости смеси нефти и воды с помощью запатентованной микроволновой резонансной технологии
    • Автоматическая компенсация содержания соли в воде с помощью функции AutoSalinity
    • Компенсация изменений плотности жидкости в режиме реального времени с помощью функции AutoZero
    • Надежный и стабильный принцип измерения с помощью полнопроходного встраиваемого решения
    • Покрывает широкий диапазон характеристик потока — минерализацию, плотность, температуру и т. д.
    • Enhanced versatility with the TopCut Feature, extending the operating range of the Roxar Watercut Meter from 0-50% water cut to an impressive 0-100% water cut, perfect for applications requiring a broader range
    • The AutoZero feature utilizes a density input from, for example from a densitometer or Coriolis meter, to automatically compensate for changes in the oil density in real time, should variations in the flow properties be expected.
    • Local characterization can be used to enhance performance in applications with very low watercut and with varying oil properties.
    • Stock tank mode enables the percentage of water by volume and the percentage of water by weight to be provided as outputs at standard conditions.
    • Option to include a sample box, which supports sample collection ready for lab analysis, while recording the exact moment the sample is taken within the software
    • Option to include a local display

    Документация и чертежи