Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Consisting of 8705060 Sensor and 8712E Transmitter
Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Consisting of 8705060 Sensor and 8712E Transmitter
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
•Все сенсоры Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707 •Универсальные возможности позволяют использовать преобразователи серии E с сенсорами других производителей, работающими от переменного и постоянного тока.
Питание
90–250 В перем. тока, 50–60 Гц или 12–42 В пост. тока
Потребляемая мощность
•не более 15 Вт (пост. ток) •не более 40 ВА (перем. ток)
Степень защиты корпуса
•8712E: тип 4x, IP66
Особенности
Rosemount 8705060 Flanged Magnetic Flow Meter Sensor, 6 Inch (DN150)
Для максимальной защиты цельносварной корпус датчика расхода обеспечивает полную герметичность
Возможность исключения остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки, которая позволяет производить ремонт в полевых усл
Предотвращение любой потенциальной утечки технологической жидкости с помощью дополнительных отдельных отсеков для электродов
Полностью сварной корпус сенсора позволяет обеспечить надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации
Защитные кольца футеровки обеспечивает защиту от повреждения во время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации.
Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря незасоряемой конструкции
Rosemount™ 8712EM Magnetic Flow Meter Transmitter
Интуитивно понятный локальный интерфейс оператора со специальными клавишами для простоты использования
Максимальное время безотказной работы благодаря диагностике Smart Meter Verification, которая контролирует работоспособность и производительность
Оптимизация управления в шумных условиях с диагностикой высокого уровня шума High Process Noise и возможностью выбора частоты возбуждения катуш
Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при неполностью заполненном трубопроводе.
Быстрая проверка целостности установки с помощью диагностики обнаружения неисправностей, связанных с заземлением и проводкой
Универсальные возможности преобразователя позволяют сократить товарно-материальные запасы и обеспечивают согласованный интерфейс для