Rosemount-K-214C Thermocouple and 648 Transmitter

Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor and 648 Transmitter

Технические характеристики

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Проволочные выводы
Провод 24 AWG с изоляцией из ФЭП. Цветовая кодировка по IEC 60584 или ASTM E230
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount 648
Вход
Поддерживает подключение термопреобразователя сопротивления, термоэлектрического преобразователя, а также милливольтных и омических устройств
Выходной сигнал
Протокол Wireless HART®
Корпус
Корпус с двумя отсеками для монтажа в полевых условиях
Индикатор/интерфейс
Большой ЖК-индикатор с отображением диаграммы в процентах
Диагностика
Базовая диагностика, включая диагностику обрыва/короткого замыкания первичного преобразователя
Варианты калибровки
Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя методом констант Каллендара–Ван Дюзена
Сертификация
Опасная зона, морское применение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Тип антенны
Внешняя (стандартный и увеличенный радиус действия)

Особенности

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
  • Сенсоры включают термопары типа J, K и T, что обеспечивает гибкость применения
  • Соответствует стандартам ASTM и IEC, что гарантирует точность термопары и обеспечивает надежную работу
  • Охватывает широкий диапазон температур от -196 до 1200 °C, обеспечивая долговечность в различных технологических условиях
  • Выдерживает высокую вибрацию, обеспечивая устойчивость в сложных технологических условиях
  • Доступны с одним или двумя чувствительными элементами с заземленными или незаземленными соединениями, что обеспечивает технологическую совместимость
  • Датчики всех исполнений и длин имеют кабель диаметром ¼ дюйма с минеральной изоляцией, что соответствует промышленному стандарту
  • Регулируемые или фиксированные компрессионные фитинги и подпружиненные или сварные адаптеры отвечают специфическим требованиям монтажа
  • Варианты корпуса и соединений обеспечивают технологическую адаптируемость
  • Разрешения международных организаций на применение во взрывоопасных зонах соответствуют местным требованиям
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount 648
  • Технология WirelessHART® защищена от взлома, экономична и обеспечивает передачу данных с надежностью более 99%
  • Точность и стабильность беспроводной технологии для автоматизации процесса
  • Прочный корпус с двумя отсеками обеспечивает дополнительную надёжность
  • Технология Rosemount X-Well измеряет температуру без контакта с технологическим процессом, что позволяет снизить затраты на проектирование, установку и обслуживание
  • Согласование первичного и измерительного преобразователей обеспечивает большую точность
  • ЖК-индикатор обеспечивает доступ к измерительной и диагностической информации в полевых условиях, улучшая визуальный контроль процесса
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж

Документация и чертежи

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount 648