Rosemount-P-765 Multiple Spot Temperature and Water Level Sensor

Многоточечный датчик температуры Rosemount™ 765 со встроенным датчиком уровня воды

Product Description

Датчик Rosemount 765 имеет встроенный датчик уровня воды, прикрепленный к трубе датчика температуры, для измерения уровня свободной воды на дне резервуара. Это позволяет правильно вычислять объем продукта.
Многоточечные измерительные преобразователи температуры Rosemount служат для измерения температуры с рядом локальных элементов Pt-100, расположенных на разной высоте, что дает возможность определить температурный профиль резервуара и вычислить среднюю температуру.
Для измерения температуры продукта могут применяться только полностью погруженные элементы. Один из элементов температурного датчика может быть установлен внутрь зонда уровня воды. Каждый датчик подключен к измерительному преобразователю Rosemount 2240S.

Погрешность
Датчики температуры:
класс 1/6 DIN B (стандартное исполнение), класс 1/10 DIN B (под заказ).
Вариант калибровки: индивидуально откалиброванные точечные элементы с четырехпроводным соединением обеспечивают общую точность датчика ± 0,025 °C (± 0,045 °F).
Датчик уровня воды:
± 2 мм (0,08 дюйма) с активной длиной 500 мм, ± 4 мм (0,16 дюйма) с активной длиной 1000 мм.
Тип элемента
Точечные элементы Pt-100, соответствующие EN 60751
Количество элементов для локального измерения температуры
До 16 точечных термопреобразователей сопротивления:
3-проводная общая обратная или индивидуальная проводка.
4-проводная индивидуальная проводка.
Диапазон измерений
  • Датчик температуры: от -50 до +250 °C (от -58 до +482 °F).
  • Активный диапазон измерений датчика уровня воды: 500 мм (20 дюйм.) или 1000 мм (40 дюйм.).
Общая длина
Максимально 60 м
Защитная оболочка
Нержавеющая сталь, AISI 316. Толщина стенок 0,3 мм (0,012 дюйма). ∅= 1 дюйм.
Варианты датчика уровня воды
Открытый: рекомендуется для сырой нефти и тяжелых продуктов.
Закрытый: рекомендуется для более легких нефтепродуктов, таких как дизельное топливо.

Особенности

  • Получите точность чистого объема для коммерческого учета с помощью 3- или 4-проводных многоточечных датчиков температуры для резервуаров с жидкими продуктами
  • Увеличьте точность с помощью уникальной калибровки датчика
  • Измеряйте температуру жидкости, используя до 16 точечных элементов
  • Измеряйте уровень подтоварной воды
  • Воспользуйтесь широким выбором дополнительных принадлежностей, таких как масса якоря и приемник пара

Документация и чертежи