Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2120 Switch - Vibrating Fork

Сигнализатор уровня Rosemount™ 2120 с технологией вибрационной вилки

Product Description

Сигнализатор уровня Rosemount 2120 прост в установке и обеспечивает надежное определение и контроль уровня. Благодаря гигиенической сертификации и сертификации безопасности в соответствии с IEC61508 (SIL2), проведенных независимой организацией, а также широкому выбору выходов сигнала этот сигнализатор подходит для самых различных областей применения. Сигнализатор не имеет движущихся частей, не требует калибровки и на него практически не влияют условия процесса. Настройка времени задержки переключения позволяет избежать ложных срабатываний в условиях турбулентности. Мигающий светодиодный индикатор сообщает о состоянии и исправности прибора, а магнитный тестовый зонд позволяет легко проверить работоспособность сигнализатора.

Протокол цифровой связи
Переключатель непосредственной нагрузки, PLC/PNP, реле, 8/16 мА, NAMUR
Плотность рабочей жидкости
Минимум 600 кг/м3
Вязкость
От 0,2 до 10000 спз (сантипуаз)
Рабочее давление
Полный вакуум до 100 бар
Рабочая температура
от -40 до 302 °F (от -40 до 150 °C)
Безопасность
Сертификация SIL2 IEC 61508
Испытан и одобрен TÜV на защиту от переливов в соответствии с нормами WHG
Диагностика
Имеются электронные средства самопроверки и мониторинга состояния.

Особенности

  • Может работать, используя солнечную энергию или батарею в качестве источника питания с опцией 12 В пост. тока
  • Форма вилки, обеспечивающая быстрое стекание жидкости, позволяет уменьшить время отклика, что особенно важно при работе с вязкими жидкостями
  • Регулируемое время задержки переключения при использовании в турбулентных или разбрызгивающихся средах
  • Сертификация 3-A и EHEDG для гигиенических применений. Соответствие стандартам FDA и ASME-BPE
  • 3-A and EHEDG certificates for hygienic applications. Compliance with FDA and ASME-BPE standards

Документация и чертежи