Ovation-P-Emergency-Onsite-Support

Экстренная поддержка на объекте Ovation™

Product Description

Модуль экстренной поддержки на объекте предусматривает выезд квалифицированного сервисного инженера на ваше предприятие в течение 24 часов для восстановления нормальной работы вашей системы Ovation, сокращая или исключая при этом вероятность и продолжительность незапланированных остановов и простоев.

Сведения об услуге

Возможность немедленного привлечения наших экспертов может помочь вам сократить или исключить простои и незапланированные отключения, особенно когда время отклика имеет решающее значение. Контракты на обслуживание могут быть составлены в соответствии с потребностями вашего бизнеса, а также с учетом возраста, сложности и истории производительности вашей системы.

Чтобы исключить незапланированные затраты, мы помогаем определить подходящее число аварийных выездов на объект для включения в ваш контракт. Оплата аварийных выездов по фиксированной в контракте ставке, позволяет практически устранить трудности с составлением бюджета на внеплановые службы экстренной помощи. А как заказчик компании Emerson вы можете на месте получать в приоритетном порядке услуги сервисных инженеров, которые хорошо знакомы с вашей системой.

Документы