AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, Ethernet, without mounting 8653AVBP6JA001N

Product Description

AF2-653-ETH-N100-CON

Note
Integrated web server, 48 VDC connection via Power over Ethernet, Without mounting
Frame size
653
Switching principle
Flow measuring principle: calorimetric
Protocol
TCP/IP, OPC UA, MQTT
Nominal flow Qn min., standard
22 l/min
Nominal flow Qn max., standard
4328 l/min
Nominal flow Qn min., extended
4328 l/min
Nominal flow Qn max., extended
6490 l/min
Compressed air connection
1 NPT
Certificates
CE declaration of conformity, RoHS
Min. working pressure
0 bar
Max. working pressure
16 bar
Min. ambient temperature
-20 °C
Max. ambient temperature
50 °C
Medium
Compressed air, Argon, Nitrogen, Carbon dioxide
Filter porosity
5 µm
Display
OLED
Flow display unit
l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Pressure display unit
bar, psi
Temperature display unit
°C, °F
Electrical connection 2, type
Plug
Electrical connection 2, thread size
M12x1
Electrical connection 2, number of poles
8-pin
Electrical connection 2, coding
X-coded
Output signal
OPC UA, MQTT, Integrated web server

Особенности

  • Датчик расхода, запускаемый через IIoT
  • Подходит для стандартного применения
  • Удобство установки и эксплуатации
  • Малый размер для оптимального использования установочного пространства
  • Цветной вращающийся дисплей на органических светодиодах
  • Измерение расхода, давления и температуры
  • Удобно интегрируется в системы обслуживания или можно использовать автономно
  • Встроенный блок регистрации данных
  • Средства передачи данных: I/O-link и Ethernet

Документация и чертежи