Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827001500

AVENTICS™ Крепление на вилке MP2-HD, Cерия CM1 1827001500

Product Description

CM1-MP2-063-M4-N-ISO15552

Версия
Подходит для жестких условий использования в машиностроительной отрасли
Нормирование
ISO 15552
Диаметр поршня
63 mm
Шарнирный подшипник Ø
16 mm
Материал корпуса
Алюминий
Материал бинты
сталь

Документация и чертежи