Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823390044

AVENTICS™ Перекрестное присоединение 1823390044

Product Description

VERTEILERSTUECK .

Присоединение G
G 1/2
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.12 kg
Материал корпуса
Алюминий

Документация и чертежи