Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823390042

AVENTICS™ Перекрестное присоединение 1823390042

Product Description

VERTEILERSTUECK .

Присоединение G
G 1/4
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Единица поставки
2 Шт.
Вес
0.047 kg
Материал корпуса
Алюминий

Документация и чертежи