Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-614

Пропорциональный клапан AVENTICS™ серии 614 SentronicPLUS

Product Description

Клапан AVENTICS серии 614 SentronicPLUS — это трехходовой регулятор давления с цифровым управлением, обеспечивающий точный контроль давления, расхода, скорости, линейного или углового положения при работе с воздухом или инертным газом. Конструкция клапана позволяет использовать его во взрывоопасных средах согласно директиве ATEX 2014/34/EU. Компоненты клапана рассчитаны для обеспечения управления при очень низком гистерезисе. Параметры цепи управления клапанами можно легко конфигурировать и оптимизировать с учетом требований конкретного заказчика, с помощью программного обеспечения AVENTICS для сбора данных (DaS) и подключения к ПК. Клапан разработан для применения в средах с очень высокими требованиями к динамике изменения давления и поставляется со встроенным модулем связи IO-Link.

Продукты

Search
1–10 из 476 результатов для Products
:
AVENTICS™ 614357D001102
Минимальная температура окружающей среды
0
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Минимальная температура окружающей среды
Максимальная температура окружающей среды
Рабочая среда
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
0
60 °C
Воздух, инертный газ
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 614357D001103
Минимальная температура окружающей среды
0
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Минимальная температура окружающей среды
Максимальная температура окружающей среды
Рабочая среда
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
0
60 °C
Воздух, инертный газ
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 614357D001105
Минимальная температура окружающей среды
0
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Минимальная температура окружающей среды
Максимальная температура окружающей среды
Рабочая среда
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
0
60 °C
Воздух, инертный газ
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 614357D001106
Минимальная температура окружающей среды
0
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Минимальная температура окружающей среды
Максимальная температура окружающей среды
Рабочая среда
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
0
60 °C
Воздух, инертный газ
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 614357D001110
Минимальная температура окружающей среды
0
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Минимальная температура окружающей среды
Максимальная температура окружающей среды
Рабочая среда
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
0
60 °C
Воздух, инертный газ
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 614357D001112
Минимальная температура окружающей среды
0
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Минимальная температура окружающей среды
Максимальная температура окружающей среды
Рабочая среда
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
0
60 °C
Воздух, инертный газ
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 614357D001116
Минимальная температура окружающей среды
0
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Минимальная температура окружающей среды
Максимальная температура окружающей среды
Рабочая среда
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
0
60 °C
Воздух, инертный газ
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 614357D001120
Минимальная температура окружающей среды
0
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Минимальная температура окружающей среды
Максимальная температура окружающей среды
Рабочая среда
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
0
60 °C
Воздух, инертный газ
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 614357D001140
Минимальная температура окружающей среды
0
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Минимальная температура окружающей среды
Максимальная температура окружающей среды
Рабочая среда
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
0
60 °C
Воздух, инертный газ
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 614357D001160
Минимальная температура окружающей среды
0
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Минимальная температура окружающей среды
Максимальная температура окружающей среды
Рабочая среда
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
0
60 °C
Воздух, инертный газ
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Принцип срабатывания
Пропорциональный
Размеры отверстий
1/8”,1/4”, 3/8”, 1/2”, 1”
Материал корпуса
Алюминий, латунь, нержавеющая сталь
Напряжение
12 В пост. тока, 24 В пост. тока
Частота
50/60 Гц
Рабочая среда
Воздух, инертные газы, природный газ, кислород
Эксплуатационная среда
Опасные зоны, в помещениях
Эксплуатационная среда 2
Опасные зоны, в помещениях
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, фланцевое
Стандарты и нормативные документы
CE, EAC, IP65, ATEX, зоны 2-22

Особенности

  • Проходное отверстие имеет одинаковый диаметр при повышении и при понижении давления для обеспечения короткого времени отклика
  • Интеллектуальное цифровое взаимодействие обеспечивает возможность простой работы
  • Двойной контур управления обеспечивает возможность простой настройки технологических параметров, таких как расход, сила, скорость, обороты в минуту и температура
  • Встроенный дисплей обеспечивает возможность простого наблюдения за состоянием клапана
  • Программное обеспечение для сбора данных позволяет выбрать индивидуальные настройки для оптимизации работы контура управления
  • Имеются исполнения для использования в вакууме и в условиях высокого давления до 50 бар (725 фунтов/кв. дюйм)
  • Встроенный модуль связи IO–Link

Документация и чертежи