Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-581 Size 2

Стандартизованные клапаны AVENTICS™ серии 581 — Размер 2

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 581 соответствуют стандарту ISO 5599-1. Благодаря своей модульности клапаны этой серии могут выполнять любые функции. Серия включает в себя встроенные дроссельные клапаны, различные пилотные катушки и широкий ассортимент принадлежностей.

Продукты

Search
1–10 из 466 результатов для Products
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 2 5812110000
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 2 5812110100
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 2 5812110200
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 2 5812110300
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 2 5812110400
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 2 5812110500
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 2 5812110600
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 2 5812110710
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
M12
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
M12
внутреннее
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 2 5812110720
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
M12
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
M12
внутреннее
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 2 5812111000
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
Same Day
QuickShip

Особенности

  • Стандартизованная система клапанов
  • Доступны размеры от 1 до 4 по ISO
  • Прочная конструкция
  • Встроенные выпускные дроссели
  • Различные диапазоны напряжения
  • Работа при давлении до 16 бар
  • Интерфейс CNOMO
  • Малые габаритные размеры
  • Быстрое время переключения
  • Простой и гибкий выбор пользовательских конфигураций с помощью онлайн-конфигуратора

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 137 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493818805
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
Промышленность
10 bar
Pilot valves
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493818902
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
Промышленность
10 bar
Pilot valves
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493832506
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
Промышленность
10 bar
Pilot valves
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493833103
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
Промышленность
10 bar
Pilot valves
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493833308
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
Промышленность
10 bar
Pilot valves
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493833502
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
Промышленность
10 bar
Pilot valves
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Control unit for manual override 0493835718
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Control units
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Control units
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493838601
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
Промышленность
10 bar
Pilot valves
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Крышка клапана, с клапаном управления или без него 0493842706
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Cover
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Cover
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Крышка клапана, с клапаном управления или без него 0493842803
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Cover
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Cover
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip

Документация и чертежи