Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-520

Золотниковые миниатюрные клапаны AVENTICS™ серии 520

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 520 — это линейка электромагнитных пневматических золотниковых миниатюрных клапанов, которые идеально подходят для управления пневматическими цилиндрами. Клапаны оснащены высококачественными термо- и влагостойкими катушками, пригодными для высоких температур окружающей среды и применения в сложных условиях. Возможен монтаж на соединяемых опорных плитах в случае использования клапанных блоков. Клапаны AVENTICS серии 520 подходят для автомобильной промышленности, упаковки в коробки, тароупаковочной отрасли и на произвстве шин.

Продукты

Search
1–10 из 31 результатов для Products
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 520 52000001
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
5/2
8 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 520 52000002
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
5/2
8 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 520 52000003
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
5/2
8 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 520 52000004
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
5/2
8 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 520 52000005
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
5/2
8 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 520 52000006
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
5/2
8 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 520 52000007
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
5/2
8 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 520 52000008
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
5/2
8 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 520 52000009
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
Закрытое среднее положение
8 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 520 52000010
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
Закрытое среднее положение
8 bar
7 Day
QuickShip
Принцип срабатывания
Электромагнитный, электромагнитный — пневматическое управление
Материал корпуса
Алюминий
Рабочие среды
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
1/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
5/2, 5/3, 3/2
Расход
От 5,19 до 12 Kv
Напряжение
115 AC, 24 AC, 24 DC, 230 AC
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бара

Особенности

  • Пластмассовый корпус с резьбовыми отверстиями G1/8 и уплотнениями из бутадиен-нитрильного каучука для увеличенного срока службы
  • Обрабатывает воздух или инертный газ с распыленным маслом и без него
  • Диапазон температуры окружающей среды: от 5 °С до 50 °С
  • Удовлетворяет всем соответствующим директивам ЕС

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
0 результатов в разделе Продукты

Документация и чертежи