Пропорциональный клапан AVENTICS™ серии 609 SentronicD

Product Description

AVENTICS серии 609 SentronicD — это трехходовой пропорциональный клапан прямого действия с цифровым управлением, предназначенный для работы с воздухом и нейтральным газом. Благодаря малому времени отклика и высокой чувствительности это решение идеально подходит для задач, в которых требуется максимально точный контроль давления. Параметры цепи управления клапанами можно легко конфигурировать и оптимизировать с учетом требований конкретного заказчика с помощью программного обеспечения AVENTICS для сбора данных (DaS) и подключения к ПК. Клапан идеально подходит для автомобильной и шинной промышленности, аналитического и диагностического оборудования и бутилирования.

Продукты

Search
1–10 из 127 результатов для Products
:
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Принцип срабатывания
Пропорциональный
Размер присоединения
1/8”, 3/8”
Расход
От 0,43 до 0,86 Kv, от 0,5 Cv до 1 Cv
Материал корпуса
Алюминий
Напряжение
24 В пост. тока
Частота
50/60 Гц
Рабочая среда
Воздух, инертные газы, природный газ, кислород
Эксплуатационная среда
В помещении
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, фланцевое
Стандарты и нормативные документы
CE, EAC, IP65

Особенности

  • Интеллектуальное цифровое взаимодействие упрощает работу
  • Двойной контур управления обеспечивает возможность простой настройки технологических параметров, таких как расход, сила, скорость, обороты в минуту и температура
  • Встроенный дисплей обеспечивает возможность простого наблюдения за состоянием клапана
  • Программное обеспечение для сбора данных позволяет выбрать индивидуальные настройки для оптимизации работы контура управления
  • Имеются исполнения для использования в вакууме и в условиях давления до 12 бар (174 фунта/кв. дюйм)

Документация и чертежи