Asco-P-Silencers

Глушители выхлопа Numatics™

Product Description

ASCO Numatics производит широкий ассортимент высококачественных глушителей выхлопа для пневматических систем управления движением. В ассортименте представлены глушители для тяжелых условий эксплуатации и глушители управления скоростью, глушители вентиляции и впускные сетчатые фильтры. Глушители предназначены для использования в автомобильной промышленности, в оборудовании по производству шин, прессовом и штамповочном оборудовании, а также в линиях бутилирования.

Стандарты и нормативы
1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

Особенности

  • Глушитель Numatics серии M изготавливается из прочного, устойчивого к коррозии металла. Он бесшумно выпускает воздух, распределяя его по всей окружности в 360 градусов
  • Глушитель Numatics серии SSM из нержавеющей стали отличается высокой устойчивостью к атмосферной коррозии, воздействию решений для стерилизации, органических химических веществ, а также многих неорганических химических веществ
  • Компактный глушитель Numatics серии P — идеальный вариант для тех ситуаций, когда пространство ограничено. Он может заглушать шум воздуха, выпускаемого клапаном, шум на впуске системы фильтрации, поглощать шум выхлопа масляного тумана или шум, образующийся при выравнивании давления или вакуума
  • Отличающийся сочетанием надежной нейлоновой резьбы и полиэтиленового корпуса глушитель Numatics серии E является облегченной альтернативой более тяжелым глушителям из металла. При этом он способен понижать звуковое воздействие до уровня, одобренного OSHA
  • Бронзовый глушитель управления скоростью Numatics обеспечивает бесконечное измерение потока воздуха. Возможность линейной регулировки позволяет снижать скорость цилиндра
  • Полиэтиленовый глушитель управления скоростью Numatics обеспечивает точную регулировку на низкой стороне диапазона потока, за которой следует более грубая регулировка по мере увеличения потока до максимума
  • Глушитель выпускного клапана сапуна Numatics обеспечивает определенное понижение уровня шума, однако он больше подходит для защиты выходных портов клапана или портов цилиндров одностороннего действия от загрязнений
  • Входной сетчатый фильтр Numatics серии C для фильтрации воздуха, нефтепродуктов или воды отличается компактными размерами и малым весом. Он идеально подходит для применения в месте использования

Документация и чертежи