Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-RB

Миниатюрные клапаны ASCO™ серии RB

Product Description

Серия ASCO RB — это линейка миниатюрных электромагнитных клапанов, предназначенных для использования с воздухом и инертными газами. Их компактная, легкая конструкция и низкое энергопотребление делает их идеальными для переносных медицинских устройств. Непревзойденный срок службы клапанов, составляющий более 500 миллионов циклов, значительно повышает надежность приборов производителей комплексного оборудования. К стандартным областям применения клапанов серии RB относятся приборы респираторной терапии, оборудование для контроля за пациентом, устройства для компрессионной терапии (ТГВ) и роботизированные системы для дозировки лекарств.

Принцип срабатывания
Электромагнитный
Материал корпуса
Никелированная латунь, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, кислород
Размер присоединения
10–32"; 1/8"
Тип соединения
Вставной, UNF
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый; 3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Пропускная способность
Менее 0,05 Cv; от 0,05 до 0,1 Cv
Напряжение
12 В пост. тока; 24 В пост. тока — 50/60 Гц
Максимальная разность давлений / максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении
Стандарты и нормативные документы
IP40

Особенности

  • Адаптируемая под требования заказчика конструкция подходит для сухого воздуха, масляно-воздушной смеси, вакуума, неагрессивных, нетоксичных и невоспламеняемых сухих газов
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS для бессвинцовых сред
  • Время отклика менее 0,01 секунды
  • Возможность установки на печатную плату

Документация и чертежи