Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-221

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 221 с медленным закрыванием

Product Description

Модели ASCO серии 221 и их уникальная конструкция с медленным закрыванием обеспечивают более высокий расход, увеличивая при этом пропускную способность в коммерческих системах. Это позволяет сократить запасы, поскольку клапаны могут подавать и горячую, и холодную воду, а их конструкция обеспечивает простое и быстрое обслуживание. Модели серии 221 можно уверенно применять в системах с низкой и высокой температурой в прачечных, литейных цехах, стерилизаторах и автоклавах.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь
Среда
Вода
Размер трубы/отверстия
3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Напряжение
24, 110, 115, 120, 208, 220, 230, 240, 440, 480 В перем. тока; 6, 12, 24, 48, 120, 240 В пост. тока | 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар, вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм; 10,3–34,5 бар, 150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
Коррозионная, опасная, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1; класс I разд. 2; класс II разд. 1; класс II разд. 2; CSA; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3R; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL
Расход
От 2,0 Cv до 6,0 Cv, от 6,0 Cv до 14,0 Cv; свыше 14,0 Cv

Особенности

  • Демпфер особой конструкции обеспечивает более медленное закрытие диска для защиты систем от повреждения гидравлическим ударом.
  • Скачок давления, вызванный гидравлическим ударом, понижается до того уровня, когда отпадает потребность в использовании гасителей или других средств контроля в большинстве систем подачи воды
  • Подача горячей воды при разнице давления до 150 фунтов/кв. дюйм (10 бар) при 210 °F (100 °C)
  • Нормально открытые или нормально закрытые модели с сервоуправлением имеются для полного спектра размеров труб вплоть до 2 1/2.
  • Имеется широкий диапазон номинальных напряжений переменного и постоянного тока

Документация и чертежи