Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-215

Электромагнитные клапаны с алюминиевым корпусом ASCO серии 215

Product Description

Модели ASCO серии 215 — это легкие электромагнитные клапаны в алюминиевом корпусе, предназначенные для подачи воздуха или газа с высоким расходом под низким давлением. Конструкция с сервоуправлением работает от нулевого перепада давления и имеет эластичное мягкое седло для герметичного отсечения. Дополнительная версия с длительным сроком службы исключает контакт металлических поверхностей, что увеличивает срок службы до 20 миллионов циклов. Модели серии 215 идеально подходят для вакуумного и отопительного оборудования.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Среда
Воздух; инертный газ; жидкий пропан; природный газ; кислород
Размер трубы/отверстия
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Напряжение
24, 110, 115, 120, 208, 220, 230, 240, 440, 480 В перем. тока; 6, 12, 24, 48, 120, 240 В пост. тока | 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар, вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм; 10,3–34,5 бар, 150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1; класс I разд. 2; класс II разд. 1; класс II разд. 2; CSA; FM; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3R; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL
Расход
От 1,0 до 2,0 Cv; от 2,0 до 6,0 Cv; от 6,0 до 14,0 Cv; свыше 14,0 Cv

Особенности

  • Обеспечивает высокий расход до 138 Cv (118 Kv)
  • Благодаря эластичному мягкому седлу эти клапаны идеально подходят для подачи воздуха и газа с высоким расходом под низким давлением.
  • Полный спектр размеров труб вплоть до 3 дюймов, а также нормально закрытые и нормально открытые конструкции.
  • Широкий диапазон номинальных напряжений переменного и постоянного тока
  • Можно приобрести клапаны в специальном малошумном исполнении со сроком службы до 20 миллионов циклов, предназначенные для подачи воздуха, с нормально закрытой и нормально открытой конструкцией для труб диаметром от 1 до 2 дюймов
  • Optional NPT threaded end-connector kit
  • New high-flow option for 1.25", 1.5", & 2" pipe size configurations
  • 1/8-inch NPT pipe taps with plugs provide easier routine testing
  • Optional constructions for oxygen and vacuum services

Документация и чертежи