Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-202-preci

Пропорциональные клапаны ASCO™ Preciflow серии 202

Product Description

Электромагнитные клапаны ASCO Preciflow серии 202 предназначены для точного регулирования расхода в медицинском оборудовании и аналитических приборах. Они пропорционально управляют расходом воздуха и инертных газов путем изменения электрического входного сигнала, подаваемого на катушку. Эти компактные и сверхнадежные клапаны подходят для использования в таких сферах, как газовая хроматография, контроллеры массового расхода, оборудование для стоматологии и приборы для мониторинга кровяного давления.

Привод клапана
Пропорциональный, электромагнитный
Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Среда
Воздух, инертный газ; светлые нефтепродукты; мазут; вода
Размер трубы/отверстия
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"
Тип отверстия
G ISO228/1-G BSPP
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
Менее 0,05 Cv; от 0,05 до 1 Cv; от 0,1 до 0,5 Cv
Напряжение
24 В пост. тока
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар
Рабочая среда
В помещении
Стандарты и нормативные документы
IP65

Особенности

  • Низкий гистерезис (< 5 %), превосходная повторяемость (< 3 %) и высокая чувствительность (< 2 %) делают эти клапаны идеальным вариантом для высокоточного управления расходом
  • Минимальное рабочее давление не требуется, клапаны отлично подходят для работы с вакуумом
  • Компактная конструкция, обеспечивающая отсутствие трения, позволяет экономить ценное пространство в аналитических и медицинских приборах
  • Низкое энергопотребление (всего 1 Вт) соответствует самым строгим требованиям в отношении питания приборов
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS для использования в бессвинцовых средах

Документация и чертежи