Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-202-posi

Пропорциональные клапаны ASCO™ Posiflow серии 202

Product Description

Электромагнитные клапаны ASCO Posiflow серии 202 предназначены для пропорционального управления расходом воздуха и инертных газов путем изменения электрического входного сигнала, подаваемого на катушку. Большие размеры отверстий клапанов делают их чрезвычайно универсальными, позволяя использовать в различных областях медико-биологических наук, включая респираторную терапию, газовую хроматографию, мониторинг давления крови и оборудование для анестезии. Компактная конструкция клапанов Posiflow серии 202, обеспечивающая отсутствие трения, позволяет экономить ценное пространство в аналитических и медицинских приборах.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Никелированная латунь, специальные пластмассы, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
1/8"; M5
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
Менее 0,05 Cv; от 0,05 до 1 Cv; от 0,1 до 0,5 Cv
Напряжение
6, 12, 24 В пост. тока — 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении
Стандарты и нормативные документы
IP65

Особенности

  • Низкий гистерезис (< 5 %), превосходная повторяемость (< 3 %) и высокая чувствительность (< 2 %) делают эти клапаны идеальным вариантом для высокоточного управления потоками
  • Минимальное рабочее давление не требуется, клапаны отлично подходят для работы с вакуумом
  • Компактная конструкция, обеспечивающая отсутствие трения, позволяет экономить ценное пространство в аналитических и медицинских приборах
  • Низкое энергопотребление (всего 1 Вт) соответствует самым строгим требованиям в отношении питания приборов
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS для использования в бессвинцовых средах

Документация и чертежи