Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-202 - IPC

Пропорциональные клапаны ASCO™ серии 202 Preciflow IPC

Product Description

Электромагнитные клапаны ASCO серии 202 Posiflow IPC предназначены для пропорционального управления расходом воздуха и инертных газов путем изменения электрического входного сигнала, подаваемого на катушку.

Принцип срабатывания
Пропорциональный; Электромагнитный
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, латунь или полиформальдегид
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Тип соединения
G1/8, монтаж на картридже или на панель
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально замкнутый
Расход
170 л/мин при 2,7 бар (Cv 0,2)
Напряжение
6 В пост. тока, 12 В пост. тока, 24 В пост. тока
Рабочее давление
0–7 бар (0–102 фунтов/кв. дюйм) с максимальным противодавлением 10 % от давления на входе
Стандарты и нормативные документы
IP50

Особенности

  • Электромагнитные клапаны Preciflow предназначены для пропорционального управления потоком воздуха и инертных газов путем изменения электрического входного сигнала, подаваемого на катушку.
  • Низкий гистерезис (тип. < 5 %), отличная повторяемость (тип. < 1 %) и высокая чувствительность (тип. < 1 %) делают эти клапаны идеальными для высокоточного управления потоком.
  • Компактная конструкция с компенсацией давления экономит ценное пространство в аналитических и медицинских приборах.
  • Клапаны не требуют минимального рабочего давления.
  • Низкая потребляемая мощность соответствует самым строгим требованиям в отношении электропитания приборов.
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS.
  • К типичным областям применения относятся:
    • Респираторная терапия
    • Газовая хроматография
    • Мониторинг артериального давления
    • Анестезия

Документация и чертежи