Уникальный высококачественный продукт, подходящий для множества различных применений

Во всем мире установлено более 300 000 затворов Vanessa, поэтому компания Emerson предлагает проверенное решение для надежного долговременного глухого отсечения, двухпозиционного регулирования, управления потоком и работы в аварийных ситуациях.

Трехэксцентриковые дисковые затворы Vanessa обеспечивают нулевую утечку* в обоих направлениях, создавая новую категорию промышленных изделий с технологией, ранее недоступной для четвертьоборотных клапанов.

*  Трехэксцентриковые дисковые затворы Vanessa обеспечивают нулевую отсечку в обоих направлениях (отсутствие видимой утечки при испытаниях при высоком давлении с водой и низком давлении с воздухом в соответствии с «нормой утечки A» стандартов ISO 5208 и EN 12266-1 и требованием «упругозапирающиеся затворы») API 598) благодаря уплотнению "металл по металлу" и повороту на 90 градусов без трения.

Read More...
Click to continue reading Уникальный высококачественный продукт, подходящий для множества различных применений

Применение





Видео Vanessa

Затворы Vanessa успешно эксплуатируются на запущенном производстве ОАО «Ямал СПГ»

Затворы Vanessa серии 30.000 обеспечивают надежную отсечку газа на трубопроводах производства сжиженного природного газа

Подробнее

Контакты

Please enable JavaScript to use this website.