РСУ для промышленных и пиковых турбин

РСУ для промышленных и пиковых турбин

Высокопроизводительные средства управления для надежной и гибкой работы турбины.

Модернизация пиковых и промышленных газовых турбин

Компания Emerson предлагает решения по управлению широким спектром промышленных и пиковых газовых турбин практически всех крупных производителей как авиационного происхождения, так и мощных моделей. Наши проверенные решения используются на химических заводах, нефтегазовых предприятиях и когенерирующих/силовых электростанциях по всему миру, на газовых турбинах начиная с винтажных турбин 1960-х годов до современного класса F.

Read More...
Click to continue reading Модернизация пиковых и промышленных газовых турбин
industrial-turbine-control-cabinet

Решения для пиковых и промышленных газовых турбин

Пиковые газовые турбины

Ovation – это глобально признанная, хорошо показавшая себя в полевых условиях система управления для пиковых газовых турбин от главных производителей, включая GE, Siemens, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Alstom и других. Наши системы обеспечивают высокую надежность, быстрый запуск и высокую гибкость для удовлетворения потребностей пиковых установок даже на удаленных дистанционно-управляемых объектах. Компания Emerson предлагает полный спектр решений по модернизации турбинного приборного оборудования и систем для дальнейшего повышения производительности и надежности.

Промышленное производство энергии

В промышленных и когенерационных установках используются турбины для производства энергии и, часто, пара для поддержания технологического процесса. Компания Emerson понимает необходимость обеспечения надежности этих критически важных активов. Практика показала, что Ovation обеспечивает высокую надежность таких газовых турбин. Как вариант, мы обеспечиваем интегрированную систему безопасности для защиты до уровня SIL3. Дополнительные варианты включают интегрированные защиту возбуждения и виброзащиту, а также модернизацию решений по надежности турбины.

Механические приводы

Группа управления компрессорами компании Emerson предоставляет услуги по анализу компрессоров и комплексные технические решения для безопасного управления и оптимизации всего компрессора и связанных с ним технологических процессов, обеспечивая наиболее эффективную работу вашей установки. Интегрирование управления турбиной и компрессором в едином контроллере обеспечивает плотное управление, более легкое обслуживание и простоту работы. Дополнительные опции включают интегрированную защиту на уровне SIL3, а также обновление арматуры и приборной системы.

Please enable JavaScript to use this website.