Embalagem blister

Embalagem blister

Proteção contra contaminantes, vazamentos e rasgos com soluções seguras de embalagens blister.

Controles e selos para embalagens mais seguras, à prova de adulteração

As soluções Emerson para embalagens blister podem melhorar tempos de ciclo, tornar o uso da energia mais eficaz e garantir um tempo ativo previsível. As tecnologias de soldas plásticas e detecção de vazamentos trabalham juntas para garantir selagem segura e à prova de adulteração para aplicações em embalagens para as indústrias de alimentos, produtos de consumo e farmacêuticos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Controles e selos para embalagens mais seguras, à prova de adulteração

Soluções de embalagem blister

Preenchimento e formação de bandeja

A Emerson projeta cilindros e válvulas que controlam o movimento, o ar e o vácuo para a moldagem e vedação das bandejas do produto. Válvulas proporcionais também garantem o controle preciso da alimentação do filme plástico que sela o produto dentro das bandejas formadas.

Nossos componentes garantem o movimento sequencial ao longo da linha para ajudar a reduzir o tempo de inatividade. Nossa ferramenta Numasizing pode ajudá-lo a prever taxas de ciclo e consumo de energia para otimizar a eficiência da máquina. Para acelerar o seu tempo de inicialização, trabalhe com nossos especialistas em aplicativos para construir suas máquinas de forma mais eficiente e com prazos de entrega mais curtos. 

Vedação de filme e pacotes

A tecnologia de soldagem ultrassônica da Emerson cria vedações seguras e invioláveis para embalagens blister e clamshell. Atenda às demandas de produção de alto volume com ciclos de soldagem rápidos e menos produtos rejeitados. Ao eliminar consumíveis, é possível reduzir materiais e o tamanho do pacote, reduzindo custos em toda uma cadeia de valor. A vedação ultrassônica proporciona até 25% de economias em energia, diminui as pegadas de carbono em até 75% e é compatível com materiais recicláveis e biológicos.

Testes de vazamento

Sistemas avançados de detecção e rejeição de vazamentos para uma ampla gama de aplicações, incluindo alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos. Nossos sistemas em linha detectam LPG, R134a, CO2, N2O, DME, entre outros, e rejeitam imediatamente recipientes com vazamento para impedir incêndio, riscos à saúde e contaminação. Com 100% de testes on-line, oferecemos análises instantâneas com resultados altamente sensíveis e precisos que otimizam a qualidade, melhoram a conformidade e reduzem os custos.

Qualidade da energia

A energia pode ser uma variável dinâmica ao automatizar o processo de empacotamento. Estabeleça e mantenha a qualidade total da energia em todas as suas operações com os produtos de energia da Emerson. Estabilize, controle e gerencie a energia necessária para o seu equipamento desde a entrada do serviço até os pontos de uso, em toda a instalação. Alimente as suas aplicações de embalagem com nossa linha de condicionadores, filtros e transformadores de energia e produtos UPS. Seja nosso parceiro para evitar custos de tempo de inatividade devido a quedas de tensão e interrupções de energia.

Ative o JavaScript para usar este site.