Pumps, Valves & Manifolds
Insight to asset health and performance is at your fingertips with remote, easily-configurable solutions
Without clear visibility into the health and operational status of pumps, valves and manifolds, leaks can quickly escalate into spills, fires and other hazardous conditions. In addition, lineup problems can result in product contamination, downgrades, reworks, delays, and unhappy customers. With Emerson solutions, you can gain immediate insight into asset status from anywhere, always saving costly trips to the field and eliminating hazardous situations before they become big problems.
Falhas não planejadas na bomba podem resultar em danos ao equipamento, custos de manutenção excessivos e atrasos de programação que podem se tornar grandes problemas de atendimento ao cliente. Com as soluções de monitoramento de condição da bomba da Emerson e diagnósticos preditivos, a condição da bomba é monitorada continuamente, reduzindo as interrupções e permitindo melhores práticas de manutenção e uma implantação mais efetiva de recursos.
Uma das principais fontes de contaminação do produto dentro dos terminais é a disposição inadequada de equipamentos devido a erros do operador e à falta de visibilidade para o segmento e status da válvula. Com a automação e as soluções wireless da Emerson, a linha e o status da válvula podem ser facilmente monitorados em tempo real e evitar erros operacionais, minimizando viagens demoradas a campo e exposição potencial de operadores a situações perigosas.
O bom funcionamento e a manutenção das válvulas são fundamentais para operações confiáveis nos terminais, mas práticas de manutenção precárias podem resultar em reparos desnecessários, sinais de desgaste despercebidos e problemas mal diagnosticados, muitas vezes levando a paradas de emergência e substituições dispendiosas. O diagnóstico preditivo da válvula da Emerson fornece uma visão de 24 horas por dia, 7 dias por semana sobre a condição dos ativos, fornecendo análises preditivas focadas para identificar problemas antes que eles causem tempo de inatividade não planejado caro.
Quando se trata de liberar a linha e limpar os segmentos das tubulações, a falha no desempenho e na rastreabilidade eficiente das operações de tubulação pode resultar em contaminação do produto, rastreamento de preenchimento de linha incorreto ou atrasos de movimento desnecessários. Com as soluções automatizadas da Emerson, as operações de tubulações podem ser programadas e executadas automaticamente, proporcionando aos operadores a tranquilidade de que as funções de liberação e limpeza de linha sejam feitas quando necessário.
A incapacidade de operar e manter de forma segura as atividades de movimentação do produto pode resultar em vazamentos inesperados, derramamentos e acidentes que podem levar a danos materiais, perda de vidas e impactos ambientais dispendiosos. As soluções da Emerson fornecem a capacidade de prevenir, detectar e mitigar acidentes monitorando com segurança os movimentos e processos do produto em tempo real, então, quando ocorre um evento inesperado, ele pode ser rapidamente contido.