IND_OG_LNGTanker_004

Liquefação de GNL

Otimize o rendimento de maneira eficiente sob condições operacionais em constante mudança, para alcançar os resultados de produção e emissão

Maximize a eficiência e os resultados da liquefação GNL

Satisfazer as metas de produção torna-se desafiador quando você está lidando com exigências de contrato e mercado, limitações operacionais e pressão crescente para reduzir as emissões. Quando você não consegue satisfazer os parâmetros de eficiência ou perde uma remessa, as penalidades e as consequências financeiras podem ser rigorosas. Com a Emerson, você pode prever o tempo de inatividade do equipamento e executar a manutenção proativamente para manter a sua operação segura e em plena capacidade.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Maximize a eficiência e os resultados da liquefação GNL

O mais recente

O novo transmissor wireless da Emerson oferece flexibilidade sem precedentes para controle e...

O Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless permite controle remoto de ativos que ajuda a reduzir custos, melhorar a...

A Emerson comemora 150 anos de proteção contra sobrepressão e inovação de válvulas Crosby

As válvulas de alívio de pressão Crosby melhoram a segurança e aumentam o tempo de atividade ao fornecer proteção confiável contra sobrepressão...

Aprimoramento do software Edge ajuda a proteger os dados e garante visibilidade contínua do processo

O DeltaV™ Edge Environment da Emerson foi atualizado para incluir um novo recurso de “Store and Forward”, que minimiza riscos e reduz custos...
Ative o JavaScript para usar este site.