Effective stockpile management is essential to mine productivity, but stacker-reclaimers are often susceptible to periodic mechanical failures that, if not detected early enough, could cause unplanned downtime and lost productivity. Emerson works with mining operations to provide online and wireless condition monitoring systems that quickly expose elevating machinery stress, capture valuable data and integrate it all into a common software interface to enhance stacker-reclaimer operation.
Você coleta dados de muitas máquinas rotativas, de ativos auxiliares da planta, como bombas, motores, caixas de engrenageme ventiladores,a ativos de maior consequência, como turbinas, geradorese compressores. Ter um único local onde esses dados se unam para identificar equipamentos defeituosos rapidamente seria mais eficiente.
A gestão de ativos para máquinas industriais é simplificada no software AMS Machine Works, onde os usuários podem começar rapidamente a identificar possíveis problemas de equipamentos em suas máquinas monitoradas. O AMS Machine Works combina técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise patenteadasabrangentes para proporcionar uma avaliação fácil e precisa da condição das máquinas. Este software premiado introduz a medição da tecnologia de aquisição de dados da condição do maquinário da AMS, como AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATGentre outros.
Vídeos de tutoriais
Instalação Introdução App Switcher VibApp Módulo do dispositivo de rede