Diagnóstico médico

Laboratório clínico

A Emerson fornece soluções de controle de fluidos para atender às necessidades de instrumentação para diagnóstico em laboratórios clínicos

Válvulas projetadas para equipamentos laboratoriais de diagnóstico médico

Não há margem para erros no ambiente de laboratório de diagnóstico médico. É por isso que as soluções de válvulas em miniatura e microfluídicas da Emerson são especialmente projetadas para minimizar a contaminação, gerar menos calor, reduzir o volume interno e fornecer controle preciso de reagentes de diagnóstico em equipamentos de laboratório de diagnóstico médico. A Emerson oferece suporte técnico, além de suporte de engenharia e fabricação, para garantir que você receba os instrumentos precisos de diagnóstico médico e clínico de que precisa.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas projetadas para equipamentos laboratoriais de diagnóstico médico

Aplicações de laboratório clínico

Distribuição/Dosagem

As aplicações de distribuição e dosagem em instrumentos clínicos de laboratório são fundamentais para a precisão e precisão dos resultados dos testes de diagnóstico. Eles se aproximam de faixas de baixo volume de μl e nl com algumas tecnologias de detecção. Como tal, é fundamental incorporar a válvula de controle de fluido certa que fornece controle de precisão.

O portfólio de válvulas de isolamento em miniatura da Emerson oferece tecnologias líderes da indústria para controle de vazão preciso e reproduzível para volumes de líquidos ultrabaixos.

Controle de reagentes

Projetar um caminho de vazão para rotear reagentes através de um instrumento clínico de laboratório pode ser uma tarefa desafiadora para um engenheiro de IVD.  Deve-se ter muito cuidado para reduzir a complexidade do sistema, conexões de fluidos, geração de calor e resíduos de reagentes, tudo isso mantendo a eficiência e a funcionalidade do instrumento.

O programa Rapid Engineered Solutions da Emerson simplifica o design do caminho de vazão do instrumento, fornecendo uma solução fácil de usar totalmente projetada com base em seus requisitos exclusivos.  

Remoção de resíduos

A instrumentação de diagnóstico clínico vem em vários formatos diferentes, do ponto de cuidado aos sistemas integrados altamente automatizados.  A ampla variedade de capacidades de rendimento do instrumento requer diferentes necessidades para rotear com segurança reagentes consumidos e misturas de reação para uma tomada de resíduos apropriada.

A Emerson fornece válvulas especializadas de remoção de resíduos e soluções personalizadas para atender qualquer requisito de tamanho de instrumento.  Materiais de alta vazão e inertes são ideais para remover rapidamente resíduos líquidos.

Ative o JavaScript para usar este site.