ind-rmt-en-ind-container_vessel

Navio porta-container

Soluções de navios porta-contentores robustas, compactas e de baixa manutenção escaláveis para sua aplicação

O grande fica maior

A tendência no design do navio é que o grande se torne maior com aumento de TEUs. Para garantir o transporte rentável, muitas construções de navios se concentram no aumento do espaço de carga, o que proporciona um espaço mínimo para o equipamento. Sua necessidade de soluções compactas e flexíveis torna os sistemas navais inovadores da Emerson sua primeira escolha.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O grande fica maior

Soluções em ação

  • Interface de usuário intuitiva para aprendizados rápidos e fáceis
  • Aumente a segurança com leituras de ajuste, lista e rascunho integradas e precisas

O Sistema Integrado de Controle e Monitoramento é uma solução rentável, modular e escalável para as necessidades específicas do seu navio porta-container. A fácil adição de funcionalidades do subsistema proporciona um sistema personalizado flexível com possibilidades de atualização.

Saiba mais sobre os sistemas integrados de controle e monitoramento >>

  • Gerencie os custos de combustível com as medições de consumo de combustível
  • Impeça roubos e adulteração com medições de bunker certificadas
  • Processo de troca de combustível fácil e eficaz para conformidade CEA

A medição de combustível é um parâmetro importante que contribui para a eficiência geral do combustível de um navio. Todas as aplicações exigem medição altamente precisa e confiável para controle e gerenciamento mais estritos do combustível queimado que geram economia e potencial redução das emissões. A combinação de medições de combustível com o tanque existente e as medições de vazão proporcionará uma segurança de combustível excepcional contra roubo ou adulteração. O rápido fluxo de dados permitirá uma ampla base de dados de energia e de dados em tempo real para um conhecimento aprofundado e um planejamento eficiente.

Leia sobre sistemas de gerenciamento de combustível >>

  • Operações de emergência com LPU montados firme ou montados em anteparo e bomba de mão para uso manual.
  • Não há necessidade de unidades de energia hidráulicas, gabinetes de válvulas ou tubulações hidráulicas e o pouco espaço necessário torna esta solução ideal para navios porta-container.

A solução Eletro-Hidráulica é uma ótima opção para os navios porta-container devido ao seu design compacto que exige um mínimo de espaço. Você alcançará uma redução nos custos de instalação escolhendo esta solução, pois ela não exige nenhuma tubulação hidráulica. Você pode otimizar ainda mais os custos, escolhendo uma opção de barramento que requer menos cabeamento, menos módulos de E/S e gabinetes de interface menores.

Saiba mais sobre o sistema de controle remoto de válvulas >>

  • Custo eficiente com pouca necessidade de manutenção
  • Fácil acesso à manutenção e solução de problemas remota
  • Flexibilidade com ampla variedade de tecnologias de medição do nível de tanques

Diferentes tecnologias podem ser utilizadas para medir o nível nos tanques de lastro e serviço, como sistemas eletropneumáticos, sensores de pressão elétrica e transmissores de nível de tanque.

Saiba mais sobre os sistemas de medição de nível de tanques >>

  • Filtragem e distribuição avançada de alarmes, permitindo indicação de alarme nos locais certos e em situações relevantes
  • Anúncios audiovisuais integrados que beneficiam todos a bordo - do capitão aos engenheiros de serviço

O Sistema de Monitoramento de Alarme é flexível e pode ser configurado para permitir indicações de alarme em locais determinados, como em estações de trabalho, painéis de alarme em acomodações ou áreas públicas para garantir a visualização correta.

Saiba mais sobre os sistemas de monitoramento de alarmes >>

  • Integre e interaja com vários transmissores e subsistemas diferentes para ampliar a visão geral operacional.
  • Personalize o alcance para os requisitos específicos de sua embarcação.

Várias medições auxiliares e subsistemas podem ser interligados e integrados no Sistema Integrado de Controle e Monitoramento. Isso proporcionará aos seus operadores uma oportunidade vantajosa para planejar, monitorar e reagir a interrupções que interferem nas operações.

Saiba mais sobre os sistemas de medição auxiliar >>

Ative o JavaScript para usar este site.