Blowers
Increase refinery uptime and improve maintenance efficiency with real-time analysis of blower health.
If a blower or induced-draft fan on a fired heater, furnace, or reformer develops a problem before the next scheduled inspection, the reliability of your refinery can suffer. A unit could fail unexpectedly and cause a slowdown, or worse, a shutdown. Emerson’s blower monitoring solution helps to mitigate unplanned downtime by combining reliable wireless instrumentation with predictive data analysis to give you online insight into asset health that’s impossible with manual readings.
A degradação do desempenho do soprador pode interromper a mistura de oxigênio/combustível fornecida a unidades de processo fundamentais, tais como aquecedores acionados, caldeiras e fornos. A vibração excessiva do motor ou do ventilador e a temperatura do rolamento podem resultar em falhas na correia ou no acoplamento, fazendo com que o soprador se desloque. As soluções de monitoramento de ativos e de manutenção preditiva da Emerson fornecem a imagem mais clara da condição operativa do ventilador, permitindo ações corretivas oportunas para garantir a eficiência da produção e evitar o tempo de inatividade não planejado.
Uma instalação inadequada pode resultar em desalinhamento do eixo e vibração excessiva, causando danos no soprador e possíveis falhas. A tecnologia comprovada de monitoramento da Emerson pode gerar uma advertência imediata se houver um problema de desalinhamento quando o motor do soprador for ligado e detectar desalinhamento do motor, defeitos harmônicos do rotor ou de rolamento dos elementos rotativos com base em diferentes frequências de vibração, permitindo a você enfrentar possíveis problemas com antecipação e otimizar o cronograma de manutenção planejada.
Podem ocorrer altas vibrações indesejadas quando o motor do soprador está funcionando em uma de suas frequências de ressonância. Usando faixas de ressonância predeterminadas para a velocidade do motor, o monitoramento de ativos pode alertar os operadores da ressonância antes que ela cause vibração excessiva, permitindo-lhes ajustar a velocidade do motor ou as vazões de ar para mitigar a vibração elevada e evitar a falha do soprador. Os testes com um martelo modal/de impacto também pode detectar as frequências de ressonância, rachaduras estruturais e rigidez dinâmica.
Posicionar erroneamente as venezianas pode resultar em vazão de ar restrito, provocando uma redução na capacidade do aquecedor ou um risco de segurança causado por insuficiente ar para atender às demandas do aquecedor. Uma incompatibilidade entre o posicionamento implícito e real da veneziana geralmente indica que esta possui um defeito ou que existe um problema com o posicionador. A detecção precoce de defeitos na veneziana usando as soluções de monitoramento da Emerson permite que você realize verificações de manutenção de forma mais eficiente, mantendo o fluxo contínuo.
As restrições nos dutos de entrada de ar devido a filtros de sucção entupidos ou a venezianas defeituosas podem causar baixa pressão de sucção, reduzindo a capacidade de aquecimento disponível, o que pode resultar em defeito do soprador e, consequentemente, em paradas ou incidentes ambientais notificáveis, como a queima. A solução de monitoramento da condição operativa do soprador da Emerson permite que você meça a pressão diferencial do filtro de sucção on-line, de forma que você possa tomar medidas corretivas suficientemente cedo para manter a capacidade e evitar tempo de inatividade não planejado.