Montagem automotiva final
Mantenha o desempenho eficiente em sua linha de montagem com sensores, válvulas, tecnologia de teste e equipamentos de segurança da Emerson
Durante a montagem de 50 a 70 automóveis por hora, o tempo de inatividade não é uma opção. As visões sobre projeto e produtos inovadores da Emerson mantêm a linha de montagem em movimento, com componentes conectados que não apenas oferecem as instruções para agilizar a montagem automatizada, mas também para retransmitir dados valiosos e otimizar as operações das máquinas. E para garantir que seu processo de montagem final ocorra sem problemas, também oferecemos ferramentas de teste de controle de qualidade, conectores e produtos de segurança para montadores e fabricantes de máquinas.
Nossa ampla gama de atuadores de conformidade ISO e NFPA e cilindros guiados lineares, garras e produtos multi-motion trabalham em conjunto para ajudá-lo a realizar uma operação automatizada mais inteligente. Nossos manifolds de válvulas em rede Fieldbus integram interfaces de comunicação com capacidades E/S, canalizando dados de sensores e válvulas. Estes manifolds de válvulas Fieldbus reduzem o tempo de inatividade de troca. O display integrado de texto simples permite diagnósticos de ponto de uso que podem ser usados durante o comissionamento.
Testes automatizados permitem aos fabricantes entregar automóveis de qualidade e cumprir os regulamentos sem sacrificar o tempo de atividade. Durante o teste de desempenho de transmissões, emissões e injetores de combustível, a tecnologia Emerson garante que seus dispositivos de medição automatizados sejam calibrados para fornecer resultados precisos. Nossos sistemas permitem a aquisição de dados para diagnosticar imprecisões e permitir o desempenho de testes repetitivos.
Mantenha a sua linha de montagem funcional e rentável. Nossas fontes de alimentação versáteis e rentáveis oferecem energia de campo distribuída e remota confiável para controles de máquinas, eliminando a complexidade e custo de invólucros desnecessários e excesso de cabeamento em uma instalação moderna. Nossa tecnologia de iluminação fornece iluminação para reduzir riscos em ambientes de montagem e armazenamento de peças. Nós adaptamos acessórios HID para novos LEDs eficientes em termos de energia, prolongando a vida útil da sua planta e acessórios.