As tecnologias de medição, controle e elétricas líderes da Emerson, a rede global de especialistas em aplicações e os serviços de solução de engenharia tornam a empresa a parceira ideal para essa tecnologia emergente.
A produção do eletrolisador de hidrogênio requer projetos escaláveis e capacidade para responder à demanda do mercado. Os fabricantes devem executar projetos dentro do prazo e dentro do orçamento com baixa complexidade. No entanto, devem operar de forma segura, confiável e lucrativa usando as tecnologias mais avançadas.
ASCO 290 Válvula de pistão operada por pressão
A série 290 ASCO, também conhecida como 8290, é uma válvula solenoide para pistão de corpo angular de ação direta que funciona por pressão, fabricada para aplicações exigentes.
Reguladores de contrapressão TESCOM
Reguladores de contrapressão de baixa pressão, alta vazão e alta precisão para uso no controle de pressão de célula de eletrólise e controle de pressão de descarga de bomba.
Rosemount 3051 Transmissor de pressão
Os produtos para medição de pressão proporcionam a mais ampla oferta disponível para atender a praticamente todas as necessidades de aplicação.
Tecnologia Rosemount™ X-well™ com o Rosemount 3144P Transmissor de temperatura
A tecnologia Rosemount X-well mede, de forma precisa, a temperatura interna do processo sem um poço termométrico ou a penetração do processo.
Controles Edge RX3i
Controles determinísticos de alta velocidade escaláveis, abertos e interoperáveis para suas aplicações mais exigentes.
Terminal de válvulas Aventics
A série AVENTICS oferece uma base confiável para sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas.
A produção de hidrogênio requer projetos escaláveis e capacidade para responder à demanda do mercado. A implementação das tecnologias de automação certas para uma grande planta de eletrolisadores pode ajudar a garantir um projeto de arquitetura eficiente, redução do risco de segurança, custo reduzido e implementação otimizada para oferecer o custo total ideal de propriedade.
Válvulas de controle Fisher GX, easy-e e HP
As válvulas globo da Fisher oferecem ampla versatilidade de processo, solucionam as necessidades de sua aplicação, que vão desde grandes a pequenas, quentes a frias, gerais a severas.
Plantweb Optics Analytics
Maximize o desempenho e a segurança da planta com dados e análises em tempo real.
Válvulas de isolamento On/Off
A Emerson tem um amplo portfólio de válvulas de isolamento para ajudá-lo a controlar de forma segura e eficaz muitos tipos diferentes de processos.
Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex
Conheça a teoria de operação do medidor de vazão tipo vortex, por que eles são úteis para a medição da vazão e suas aplicações comuns.
Analisador de gás Rosemount X-Stream
Análise de precisão de componentes múltiplos em aplicações de processo até ppm ultrabaixo.
Detecção de vazamento de gás
Os detectores ultrassônicos de gás usam sensores acústicos para "ouvir" vazamentos, acionando um sistema de aviso antecipado.
Potencialize de forma criativa e estratégica as soluções e a experiência para integrar uma mistura de energia mais limpa.
As tecnologias de medição, controle e elétricas líderes da Emerson, a rede global de especialistas em aplicações e os serviços de solução de engenharia tornam a empresa a parceira ideal para essa tecnologia emergente.
A Emerson é uma parceira de soluções especializadas com a flexibilidade para atender a uma ampla variedade de aplicações exigentes, desde eletrolisadores até estações de reabastecimento de hidrogênio e células de combustível.
Tecnologias da Emerson, incluindo Gêmeo digital, os sistemas de controle e monitoramento e a plataforma Plantweb Optics, posicionam a Emerson como o parceiro perfeito para soluções baseadas em hidrogênio que podem ajudar as empresas a adotar e implementar soluções de hidrogênio em escala.
A capacidade da Emerson de fornecer tecnologia, engenharia e profunda expertise em toda a cadeia de fornecimento de valor de hidrogênio acelera o desenvolvimento do hidrogênio como uma fonte de energia viável.
Perguntas frequentes sobre hidrogênio renovável
Simplificando, o hidrogênio verde é hidrogênio renovável. A cor refere-se às diferentes fontes de energia bruta usadas para produzir hidrogênio, que hoje são quase exclusivamente carvão e gás natural devido à sua abundância e baixo custo. A produção deste hidrogênio "cinza" baseado em combustível fóssil da reforma de metano a vapor ou gaseificação sempre gera um nível líquido positivo de emissões de CO2, mesmo quando a tecnologia de captura de carbono é usada a jusante para tornar o hidrogênio "azul" mais limpo.
O hidrogênio renovável (verde) ganha seu nome usando um método de produção totalmente diferente, a eletrólise, que pode ser alimentada por eletricidade de fontes de energia neutras ao carbono ou renováveis, como vento, solar e biomassa, com apenas oxigênio como subproduto. Com o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais eficientes de eletrólise e célula de combustível, o hidrogênio verde poderia complementar e eventualmente substituir gás natural, gasolina, diesel e outros combustíveis à base de fóssil em toda a economia global nos próximos 20 anos.
A eletrólise é um processo eletroquímico pelo qual uma corrente elétrica é aplicada à água, separando os átomos de hidrogênio e oxigênio nas moléculas e liberando-os como gases puros. O hidrogênio é coletado e transportado ou armazenado para uso posterior como combustível ou matéria-prima. A corrente elétrica necessária pode ser retirada da rede de energia existente ou de fontes de energia renovável, como a caixa do hidrogênio verde.
A questão que os engenheiros enfrentam hoje é duas vezes maior: dimensionar a tecnologia de eletrólise de modo que a capacidade por unidade seja alta o suficiente para atender à crescente demanda regional e, eventualmente, global; e torná-la mais eficiente para que consuma menos energia e recursos operacionais para gerar a mesma quantidade de gás H2 da pureza necessária. São necessários investimentos adicionais em pesquisa e desenvolvimento para resolver esses problemas antes que a economia global possa se beneficiar totalmente da comercialização do hidrogênio verde como combustível.
As tecnologias de automação aumentam a capacidade, a confiabilidade e a eficiência dos eletrolisadores , e, com eles, o potencial de uma economia de hidrogênio verde, de várias maneiras, desde o manuseio de cargas de energia flutuantes até a medição e controle da vazão de água com maior precisão até o uso de análises digitais para aplicações de gestão energética. A automação também pode melhorar a segurança, a vida útil dos ativos e a conformidade regulatória, ao mesmo tempo que reduz os materiais e os custos de mão de obra.
Outro passo crítico na colheita dos benefícios de um mercado de energia alimentado por hidrogênio verde é o desenvolvimento de células de combustível que são pequenas e leves, mas também duráveis e confiáveis o suficiente para aplicações de transporte que exigem sistemas de alta densidade de energia. Como elas são projetadas para operar em temperaturas extremas e pressões muito altas, soluções digitais avançadas, ou seja, reguladores de pressão automatizados, sensores de vazão e válvulas solenoides, tornam possível construir e usar o tipo de células de combustível econômicas que oferecem a confiabilidade em um espaço ocupado compacto que a indústria precisa para se mover.
Nicolas Marti, gerente de desenvolvimento de negócios em combustível alternativo e combustão na Emerson, explica como o sucesso da indústria de hidrogênio verde depende da produção, armazenamento, transporte e processo confiáveis em toda a cadeia de suprimentos.