Branson-P-TPM401 Thermal Processing System

Branson TPM401

Product Description

Projetado para estaqueamento térmico, inserção térmica, estampagem, desgaste e estampagem de data

Placa ferramental
546 L x 241 P mm
Curso ferramental
102 mm
Profundidade da garganta
222 mm
Requisito pneumático
Ar limpo (5 microns), seco, 552 kPa (80 psi) a 20 CFM máx.
Peso
Aprox. 295 kg
Peso
Atuação
Pneumático
Sistema de resfriamento

Características

  • Tela de toque da interface do operador 205 PLC com 6" da Automation Direct
  • Orifício de 5", cilindro de pressão com curso de 4" (1 ton) com 4 buchas esféricas de conjunto de matriz de precisão, 4 eixos de aço endurecido, inclusive com recursos de ajuste fino para altura do rolo.
  • Monitoração e alarme de controle de temperatura
  • Altura máxima de trabalho de 23-1/2" sem o ferramental superior e inferior
  • Velocidade dupla transversal para baixo, controle de vazão transversal rápida para baixo, controle de vazão transversal lenta para baixo e controle de vazão transversal para cima
  • Retorno posicional total para controle por software do início e fim dos sinais do curso além da posição de baixa velocidade
  • Liga e desliga de rampa e saturação, pós resfriamento e controle de válvula alternadora
  • Regulador de pressão, medidor e filtro com travamento/rotulagem

Documentação e desenhos