Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-INB100 inverted bucket

Purgadores de vapor de balde invertido Yarway INB100

Product Description

Os purgadores de vapor de balde invertido da série INB100 são utilizados em uma variedade de aplicações de carga de condensado leve, como gotejamento, rastreador, aquecedores de ar pequenos e aquecedores de unidade. Esses purgadores são simples e confiáveis descarregando condensado próximo à curva de saturação.

Características

  • Adequado para uma ampla gama de cargas e aplicações
  • Resiste à sujeira e incrustação: a válvula e o orifício estão posicionados na parte superior dos purgadores
  • Válvula e orifício de aço cromado: longa vida útil e resistência máxima à corrosão
  • Entrada na parte superior, manutenção em linha
Tecnologia
Mecânico (balde invertido)
Tamanho
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, e 2-1/2 / DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, e 65
Pressão de operação
600 psi (42 bar)
Capacidade
Até 20.000 lb/h (9.072 kg/h)
Conexões
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF e PN40
Materiais
Ferro fundido ou aço carbono

Documentação e desenhos