Emerson-P-Surface Control Manager

Gerenciador de controle de superfície

Product Description

O Surface Control Manager permite que o usuário configure o FloBoss 107 ou ROC800 para realizarem funções simplificadas de controle, lógica e matemática usando menus pré-projetados e fáceis de configurar. O Surface Control Manager é um componente integrante da série do gerenciador de produção e pode ser usado para fornecer fechamentos permanentes e temporários para poços relacionados sendo gerenciados para otimização, alocação e descarregamentos de caminhões de transporte no programa de usuário do gerenciador de tanques.

Características

  • Bloco de ação: módulos lógicos de controle configurável
  • Suporte de operadores matemáticos e booleanos
  • Os parâmetros navegáveis, incluindo parâmetros de outras aplicações de pacotes
  • Suporte para manutenção de bypass de lógica baseada em classe de padrão API da indústria
  • Blocos de ação ligados, acumuladores e acumuladores configuráveis
  • Temporizadores on/off de operações que fornecem configurações de pulso de saída

Documentação e desenhos