Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-P-TA-Coriolis

Medidores de vazão e densidade série TA Coriolis

Product Description

A série TA de medidores de densidade e vazão da Coriolis tem todo o material em contato com o processo construído de puro tântalo, sendo ideal para o manuseio de fluidos corrosivos como ácidos e bases. Múltiplos diâmetros de linha disponíveis para fornecer uma plataforma ideal para aplicações de medição de batelada, distribuição, alocação e intra-planta.

Produtos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Repetibilidade/Precisão do líquido:
Até ±0,1% ± z.s. (±0,05% ± z.s.)
Density accuracy (Liquid)
±0.001 g/cm³ (Repeatability 0.0005 g/cm³)
Repetibilidade/Precisão da densidade:
Até ±0,001 g/cm3 ( ±0,0005 g/cm3)
Diâmetro da linha:
1/10” (DN2) - 2” (DN50)
Faixa de pressão:
Até 2245 psig (155 barg)
Faixa de temperatura:
-46 °C a 180 °C (-50 °F a 356 °F)

Características

  • Obtenha medições de densidade e vazão de volume de massa altamente precisas em aplicações que exigem que os componentes em contato com o fluido sejam em tântalo
  • Escolha entre seis tamanhos diferentes de linha
  • Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos de processo e medidores extensivos com histórico e registro incorporados
  • Oferecido exclusivamente com o transmissor 5700 de 9 fios
  • Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification

Documentação e desenhos