Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-FE

Dispositivo de escape de alimentação Numatics™ FE

Product Description

O dispositivo de escapamento de alimentação Numatics Série FE possui dois cilindros de ação dupla com portas cruzadas e dispostos em sequência interna para regular as peças funcionais sem problemas. Com design de contrapressão e portas cruzadas, é possível retrair as duas hastes com o ar desligado, para limpar facilmente peças emperradas. É necessária uma válvula de quatro vias e duas posições para a operação.

Orifício
1 1/4
Ambiente de funcionamento
Corrosivo; interior; lavagem
Curso
1 1/2 máx.

Características

  • Corpo de alta resistência com revestimento duro para condições severas
  • Dois parafusos permitem ajustar o curso de retração de cada haste de forma independente
  • Buchas em bronze duráveis e com lubrificação automática minimizam o impacto da carga lateral
  • Estão disponíveis sensores magneto resistivos para detetar posições de extensão e retração

Documentação e desenhos