Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Topworx-P-TX Series

Série TX TopWorx™ — Transmissor HART

Product Description

O indicador de posição TX suporta o protocolo de comunicação HART, oferece variáveis de posição essenciais para aplicações de válvulas discretas, oferece instalação simples e operação de baixa manutenção.

Certificação
Intrinsecamente seguro, à prova de explosão/chamas e multiuso
Classificações ambientais
IP66, IP67, UL Tipo 4/4X
Rotação do eixo
20° a 90° (consulte as outras opções adicionais de detecção de rotação de eixo com a fábrica)
Histerese
0,5%
Repetibilidade
0,5%
Linearidade, 1/4 de volta,
1% do span
Limites de temperatura de operação (módulo HART)
Mín. -40 °C, máx. 80 °C
Vedações
Silicone
Tensão do terminal 4-20 mA/HART
Mín.: 10 VCC, Típica 24 VCC, Máx: 39 VCC
Posição analógica
0 a 100%
Alarme alto (H)
22,3 mA
Alarme baixo (L)
<3,5 mA
Consumo de corrente multiqueda
4,0 mA
Tensão de partida
10,0 V
Resistência e capacitância do dispositivo
Rx: 27,12 kohms,
Cx: 6,11 nF a 950 Hz

Características

  • Invólucro de aço inoxidável/alumínio
  • Saída de 4~20 mA com comunicação HART
  • Histerese de ponto de extremidade selecionável ±3%
  • Modo Ponto a ponto e multiponto
  • Compatível com NE-107 e NE-43
  • Contadores de ciclo, último tempo de curso aberto/fechado,
  • Tempo da válvula na posição Aberta/Fechada, Tempo de deslocamento aberto/fechado
  • HART com sensor mecânico/miniGO/indutivo ou sem sensor
  • Proteção de polaridade e contra sobretensão
  • Calibração da posição da válvula de cinco pontos
  • Aplicação linear e de um quarto de volta utilizáveis

Documentação e desenhos