Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-NR

Cilindros sem haste Série NR da ASCO™ Numatics

Product Description

A Série NR da Numatics é uma linha de cilindros sem haste que oferece uma alternativa atraente para aplicações de cilindros convencionais. O design compacto do cilindro exige aproximadamente 50% menos espaço do que cilindros com haste. A Série NR da Numatics é ideal para aplicações de manuseio de materiais e peças, transporte de ferramentas e peças automotivas e embalagens.

Orifício
32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem
Curso
1200 mm máx.

Características

  • Comprimento do curso padrão de até 19,5 pés
  • Opção de guia de mancal de Turcite integrado para maior capacidade de carga
  • Várias configurações de orifício de abastecimento para flexibilidade na montagem
  • Seis opções de carro para atender a diferentes aplicações
  • Quatro tamanhos de orifício: 25, 32, 40 e 50 mm

Documentação e desenhos