Tescom-P-SJS

Regulador de pressão para bombas mecânicas TESCOM™ SJS

Product Description

A série SJS é excelente para a utilização em sistemas de vedação de bomba mecânica para ajudar a controlar vazamentos, prolongar a vida útil da vedação, aumentar a segurança e reduzir os custos de manutenção da vedação. A série SJS é normalmente utilizada com o isolador de instrumento da série 42MW.

Faixa de pressão (psig / bar)
Pressão máxima de entrada: 500 / 34,5
Pressão máxima de referência: 400 / 27,6
Pressão máxima de saída - Polarização e referência: 500 / 34,5
Faixa de pressão de polarização: 0-100 / 0-6,9
Material do corpo
Aço inoxidável 316
Material da sede
Redução de pressão: Teflon®
Contrapressão: Vespel®
Material da manga de fricção
Interno: Teflon®
Externo: aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,12
Peso (sem medidores)
0,9 kg/2 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Mantém a precisão da pressão diferencial quando incorporado a um sistema de vedação dupla
  • Controla distúrbios na pressão do sistema e diminui o tempo de inatividade ao aumentar a vida útil da vedação
  • Disponível versão compatível com a NACE: Número de modificação -01
  • Disponível com isolador de instrumento de diafragma soldado 42MW opcional

Documentação e desenhos