Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-SPS

Guias de deslizamento de força pequenas Numatics™ Série SPS

Product Description

As guias de deslizamento de força pequenas Numatics Série SPS são ideais para aplicações pneumáticas com pouco espaço. O material do seu casquilho metálico é projetado para a máxima rigidez com baixo atrito, o que prolonga a vida útil. As guias de deslizamento de força são adequadas para aplicações de equipamentos de análise e diagnóstico e produção de vinhos, setor automotivo, engarrafamento e biocombustíveis.

Ambiente operacional
Ambiente interno

Características

  • O corpo anodizado com revestimento duro é impregnado de PTFE dentro e fora para máxima durabilidade
  • Fabricada em liga de alumínio e bronze, a guia de deslizamento pode receber carga útil na sua parte superior ou na placa de ferramenta
  • É possível fazer ajustes finos para estender e retrair o curso pela placa de ferramenta
  • Opção de detecção do efeito Hall para os cursos de extensão e de retração

Documentação e desenhos