AVENTICS-P-CCL-IS

Cilindros padronizados AVENTICS™ série CCL-IS (ISO 15552)

Product Description

O cilindro AVENTICS série CCL-IS (ISO 15552) com design de linhas lisas é produzido especificamente para aplicações de embalagens na indústria de alimentos. O cilindro tem suportes de sensor práticos e design limpo, que combina limpeza eficiente e simples com baixos ciclos de manutenção.

Produtos

Search
1-10 de 396 resultados para Products
:
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480058830
Normas e regulamentações
ISO 15552
Diâmetro do orifício
32 mm
Comprimento do curso
50 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
disponibilidade
Normas e regulamentações
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
disponibilidade
ISO 15552
32 mm
50 mm
com efeito duplo
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480058890
Normas e regulamentações
ISO 15552
Diâmetro do orifício
63 mm
Comprimento do curso
50 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
disponibilidade
Normas e regulamentações
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
disponibilidade
ISO 15552
63 mm
50 mm
com efeito duplo
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480058909
Normas e regulamentações
ISO 15552
Diâmetro do orifício
100 mm
Comprimento do curso
250 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
disponibilidade
Normas e regulamentações
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
disponibilidade
ISO 15552
100 mm
250 mm
com efeito duplo
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480058941
Normas e regulamentações
ISO 15552
Diâmetro do orifício
50 mm
Comprimento do curso
400 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
disponibilidade
Normas e regulamentações
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
disponibilidade
ISO 15552
50 mm
400 mm
com efeito duplo
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059075
Normas e regulamentações
ISO 15552
Diâmetro do orifício
32 mm
Comprimento do curso
100 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
disponibilidade
Normas e regulamentações
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
disponibilidade
ISO 15552
32 mm
100 mm
com efeito duplo
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059526
Normas e regulamentações
ISO 15552
Diâmetro do orifício
40 mm
Comprimento do curso
160 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
disponibilidade
Normas e regulamentações
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
disponibilidade
ISO 15552
40 mm
160 mm
com efeito duplo
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059528
Normas e regulamentações
ISO 15552
Diâmetro do orifício
40 mm
Comprimento do curso
50 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
disponibilidade
Normas e regulamentações
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
disponibilidade
ISO 15552
40 mm
50 mm
com efeito duplo
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059529
Normas e regulamentações
ISO 15552
Diâmetro do orifício
40 mm
Comprimento do curso
400 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
disponibilidade
Normas e regulamentações
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
disponibilidade
ISO 15552
40 mm
400 mm
com efeito duplo
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059532
Normas e regulamentações
ISO 15552
Diâmetro do orifício
80 mm
Comprimento do curso
200 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
disponibilidade
Normas e regulamentações
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
disponibilidade
ISO 15552
80 mm
200 mm
com efeito duplo
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059699
Normas e regulamentações
ISO 15552
Diâmetro do orifício
80 mm
Comprimento do curso
125 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
disponibilidade
Normas e regulamentações
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
disponibilidade
ISO 15552
80 mm
125 mm
com efeito duplo
QuickShip

Características

  • Superfícies anodizadas fáceis de limpar
  • Os raspadores e os lubrificantes (NSF-H1) têm aprovação para aplicações em alimentos.
  • Tampas de proteção higiênica para orifícios de montagem não utilizados
  • Oito opções de tamanho com pistões de 25 mm a 125 mm de diâmetro
  • Opções de amortecimento elástico ou pneumático
  • Opção para configurar conexões de ar para suprimento e exaustão na tampa traseira, o que aumenta a flexibilidade ao projetar o conceito de tubulação do sistema.

Peças e acessórios

Search
1-10 of 117 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos