Sistemas Aquosos de Limpeza Ultrassônica
Os sistemas aquosos de limpeza ultrassônica da Branson são totalmente configuráveis para atender a gama de automação e limpeza que seu processo precisa.
Os sistemas de limpeza aquosos da Branson são ideais para remoção orgânica e inorgânica de solo, defluxo e outras aplicações de limpeza de precisão. Nossos sistemas vêm em pacotes pré-configurados ou modulares e são construídos com aço inoxidável, onde é mais importante resistir a ambientes corrosivos. As ondas ultrassônicas limpam de uma forma que processos manuais, como pulverização e depuração, não conseguem.
A referência para sistemas de limpeza aquosa de precisão
Os sistemas aquosos de limpeza ultrassônica principais da Branson abrangem quase qualquer aplicação ou indústria. O caráter único dos sistemas de limpeza Benchmark começa no seu design modular, configurado exatamente conforme as especificações da sua necessidade em particular. Praticamente qualquer combinação de módulos de limpeza, enxágue, passivação e secagem estão disponíveis para um fluxo de trabalho personalizado. Os módulos individuais são selecionados para formar um processo contínuo de limpeza, adaptado para as necessidades específicas de suas aplicações.
O sistema de limpeza OMNI da Branson é um sistema de limpeza e enxágue ultrassônico totalmente configurado com um secador integrado. O equipamento incorpora materiais de qualidade e mão de obra sem extras desnecessários e oferece uma gama completa de recursos robustos enquanto ocupa somente uma fração do espaço de sistemas comparáveis.
Os equipamentos Flexline da Branson são um produto econômico para limpeza, enxágue e secagem por ar quente de peças, com mão de obra e materiais de qualidade sem custo desnecessário. A Flexline oferece mais recursos e capacidades do que os equipamentos de mesa padrão, e maior flexibilidade do que as unidades de console de configuração fixa. O componente básico da série Flexline é um tanque de aço inoxidável 304 com borda protetora, que pode ser configurado de várias maneiras.
Limpa a poeira, a sujeira e a corrosão de componentes eletrônicos durante a montagem ou a manutenção.
Limpa peças de aviação para a produção, manutenção, reparo e operação.
Remove partículas, poeiras e detritos de instrumentos ópticos de precisão.
Deixe que nossos engenheiros façam uma revisão e análise de aplicação aprofundada para encontrar a melhor solução da Branson para as suas necessidades.