Processamento térmico

Processamento térmico

Soluções para suas necessidades de junção alternativas. Projetado para estaqueamento, inserção, gravação, desgaste e estampagem.

Soluções de junção térmica limpas e consistentes

O processamento térmico da Emerson é uma alternativa à soldagem. É ideal quando as peças unidas são de materiais diferentes que não podem ser soldados ou quando a simples retenção de uma peça em relação à outra não é adequada. Nossas tecnologias de montagem são baseadas em décadas de desenvolvimento e têm suporte global para oferecer uma solução com ferramentas sob medida que atenda às suas necessidades de junção. Múltiplos tamanhos e opções de materiais podem ser direcionados simultaneamente, tornando a quantidade, o tamanho e o plano de inserção praticamente ilimitados.

Assistência de aplicação da Branson

Veja como nossos especialistas podem superar os desafios das suas aplicações

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de junção térmica limpas e consistentes

Como funciona?

Visão geral do processamento térmico

O processo de junção térmica é um método de junção alternativo flexível para componentes eletrônicos sensíveis, placas de circuito, caixas de instrumentos e outras aplicações que exigem a montagem de materiais diferentes. É um processo delicado que une materiais de uma maneira que não danifica componentes sensíveis. Em plásticos, a vazão controlada do plástico fundido é usada para capturar ou reter outro componente. Para materiais não plásticos, o calor é usado para criar impressões (estampagem) ou incorporar materiais.

Estaqueamento

O estaqueamento fornece uma trava mecânica de materiais diferentes com resultados consistentes. Esse processo é usado principalmente em processos de desenvolvimento e baixo volume. O estaqueamento elimina consumíveis e resulta em mínima tensão sobre o plástico formado. Usando a tecnologia Branson, é possível estaquear vários planos ao mesmo tempo. O processamento térmico Branson é compatível com perfis de design que incluem um perfil padrão, perfil baixo, cúpula, serrilhado, nivelado, oco e alta pressão.

Inserção

A inserção oferece tempos de ciclo curtos (geralmente de menos de um segundo). É possível conduzir várias inserções ao mesmo tempo. O processo térmico resulta em mínima tensão induzida em torno das inserções. A inserção térmica oferece maior retenção contra extração com inserções e previne condições de desencaixe.

Gravação

Em gravação, o bico de bigorna rola sobre uma seção de parede do material para proporcionar retenção estrutural. A gravação é usada em diversas aplicações, incluindo componentes eletrônicos, válvulas médicas e filtros automotivos. A gravação oferece construção e suporte simples e confiáveis combinando uma variedade de formatos.

Desgaste

O desgaste térmico é usado para separar uma peça da comporta em um componente moldado em plástico. Usando uma onda estacionária para oscilar a peça, o equipamento de processamento térmico Branson pode remover o material da comporta em todos os lados de um componente de uma só vez. Os componentes devem usar uma área de comporta localizada para facilitar a remoção da comporta.

Estampagem

A tecnologia de processamento térmico da Branson está equipada com recursos de estampagem térmica. A estampagem térmica pode ser realizada em materiais não plásticos. A estampagem pode incluir logotipos decorativos, códigos de data, números consecutivos e outros designs.

Produtos



Aplicações industriais

Soluções para a indústria de componentes eletrônicos

Componentes eletrônicos

Crie soldas completas e potencialmente invisíveis para peças de plásticos de qualquer formato sem o uso de solventes ou adesivos. 

Desafios têxteis complexos

Têxteis

Soluções flexíveis para criar vedações duráveis sem a necessidade de colas, clipes e fios nos desenhos dos produtos.

Pequenos aparelhos domésticos

Eletrodomésticos

Solde componentes de eletrodomésticos de grande e pequeno porte, desde lavadoras até aparelhos para cozinha e banheiro.

Ferramentas personalizadas da Branson

Ferramentas personalizadas em que você pode confiar

Não produzimos apenas ferramentas; também sabemos como otimizá-las para um desempenho rápido e eficiente. Deixe que nossos especialistas em ferramentas o ajudem a configurar e potencializar seus sistemas.

MAIS INFORMAÇÕES
Ative o JavaScript para usar este site.